I serbatoi di stoccaggio chimico sono utilizzati in molte applicazioni diverse nel settore della chimica di processo. Dallo stoccaggio di materie prime in serbatoi e contenitori di piccole e grandi dimensioni, a quello delle sostanze intermedie e dei prodotti finali. Alcune delle difficoltà che si possono riscontrare nello stoccaggio di vari tipi di sostanze chimiche sono la presenza di fluidi corrosivi, condensa, schiuma e il rischio di accumulo di materiale, se il contenuto è viscoso o appiccicoso.
Uno stoccaggio sicuro dei prodotti chimici è essenziale per garantire la sicurezza dell'impianto e prevenire il rischio di fuoriuscite indesiderate e di tracimazione. Una tecnologia affidabile di misurazione del livello è fondamentale per poter aspirare a un controllo di qualità ottimale, oltre che per prevenire in modo affidabile eventi di tracimazione, riempimento insufficiente o funzionamento a secco.
La nuova gamma di prodotti di Emerson basati su radar non contattivo, insieme al portafoglio di soluzioni per il rilevamento del livello a punto, è ideale per soddisfare le molteplici esigenze relative ai serbatoi di stoccaggio nel settore chimico.
Il livellostato 2130 Rosemount è sviluppato per applicazioni difficili, condizioni di funzionamento gravose e ambienti critici per la sicurezza. La realizzazione robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto. Si tratta di un dispositivo plug-and-play, vale a dire di facile installazione e che non richiede configurazione o taratura avanzate. Inoltre non viene praticamente influenzato dalle condizioni di processo, quindi le misure sono estremamente affidabili. Il 2130 Rosemount è certificato SIL 2 per sistemi di sicurezza strumentati. Assicura l’assenza di tracimazioni, ottimizzando al contempo l’utilizzo del serbatoio.