È essenziale garantire il massimo rendimento possibile del prodotto attraverso vassoi e basi di colonne del frazionatore. La misura di livello deve essere robusta per resistere all'accumulo di prodotto viscoso e appiccicoso, in particolare all'estremità inferiore. La tracimazione è indesiderata in quanto i fluidi di processo di solito finiscono nel sistema di torcia per idrocarburi con il rischio di un incidente/esplosione pericolosa. Alcuni utenti potrebbero preferire la misurazione del livello direttamente nella torre mentre altri potrebbero preferire la facilità di manutenzione di gabbie con valvole. Se sono necessarie misure dirette, il livello DP è una soluzione appropriata. Se si utilizza una camera di bypass, si consiglia di utilizzare un radar ad onda guidata con un allarme di livello alto con punto di misurazione del livello.