I sistemi di impilatori radiali (rotativi) depositano il materiale mentre l'impilatore si sposta lentamente entro un'area definita. Il materiale può essere stoccato in cupole di conservazione o contenitori aperti, che possono diventare molto polverosi. Inoltre, l'apparecchiatura e la potenziale sede di montaggio di un dispositivo sono limitate e soggette a vibrazioni e all'impatto con rocce in movimento. La combinazione di movimento dell'impilatore e aumento dell'altezza delle pile di roccia richiede una risposta rapida.
La misura di livello diventa necessaria per misurare i livelli di superficie e ottimizzare la reattività operativa.