Durante la macinazione, i materiali sono sottoposti a un processo di triturazione in cui le particelle solide sono ridotte a polvere fine. Le materie prime sono stoccate quindi in silo o magazzini. All'interno di questi, il materiale è impilato e si assesta spesso in forme irregolari, rendendo difficile per gli utenti valutare i livelli reali dell'inventario.
La tecnologia con radar non contattivo aiuta a gestire un inventario accurato. Con il Rosemount 5408 è possibile monitorare in modo affidabile applicazioni con particelle di grandi dimensioni. Per applicazioni con particelle di dimensioni più piccole e polveri, il Rosemount 3408 è l'opzione ideale. Infine, gli interruttori Rosemount 2500 aiutano a prevenire i tempi di inattività grazie all'allarme di livello troppo alto e troppo basso.