Misura di livello nel tino di filtrazione e nella caldaia di ammostamento

Misura di livello igienica per un controllo affidabile nell'industria della birra
Lautering_Labels

Accurato rilevamento del livello a punto

La tecnologia di rilevamento del livello a punto consente di controllare in maniera affidabile la pompa per il riempimento automatico di serbatoi intermedi e ha una buona resistenza alle variazioni della temperatura e alla presenza di schiuma. Le dimensioni compatte consentono l'installazione in spazi ristretti e il prodotto è dotato di certificazioni igieniche (standard 3-A, EHEDG, FDA e ASME-BPE).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Accurato rilevamento del livello a punto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.