La misurazione della portata del vapore durante il processo di scagliatura è utilizzata sia nell'ambito della rimozione dei depositi di coke dall'interno dei tubi dei forni sia per la contrazione e l'espansione termiche delle bobine. La misurazione del flusso di vapore può essere difficile a causa della necessità di un turndown ampio. È consigliata la portata minima per mantenere un flusso positivo di vapore quando non si esegue la scagliatura al fine di impedire il reflusso nel sistema, mentre la portata massima è raccomandata per la frantumazione del coke che si accumula nelle linee. Le raffinerie possono implementare sistemi strumentati di sicurezza (SIS) per la ridondanza sui riscaldatori dei coker e per migliorare la sicurezza. Il misuratore di portata a doppio Vortex 8800 Rosemount™ è in grado di gestire un ampio turndown e consente la ridondanza riducendo la lunghezza di posa del corpo del misuratore di portata.