Quando il mulino è sovraccarico di più minerali di quanti ne possa triturare, il consumo energetico e la temperatura sui poli aumentano con il rischio di danneggiare il motore e fermare il mulino. Il trasmettitore di temperatura wireless Emerson consente un monitoraggio in linea senza cavi, una funzionalità necessaria per questa apparecchiatura rotativa. Quando la temperatura supera il normale campo di esercizio, un allarme avvisa gli operatori della sala controllo.