Informazioni sui rilevatori di perdite di gas a ultrasuoni

Informazioni sui rilevatori di perdite di gas a ultrasuoni

Ulteriori informazioni sulla tecnologia di rilevamento di micro perdite di gas a ultrasuoni per il monitoraggio di valvole, tubazioni, compressori etc

Rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni

Principi del rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni

Il rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni utilizza sensori acustici per identificare le fluttuazioni di rumore impercettibili all'orecchio umano in un ambiente di processo. Il sensore e l'elettronica sono in grado di rilevare tali frequenze a ultrasuoni (da 25 a 100 kHz), escludendo le frequenze udibili (da 0 a 25 kHz). A differenza dei rilevatori di gas tradizionali che misurano il gas accumulato, i rilevatori di gas a ultrasuoni "sentono" la perdita, attivando un sistema di avvertimento tempestivo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Principi del rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni

Come funziona

I sensori reagiscono al rumore generato dal gas di fuga a frequenze ultrasoniche. La velocità di efflusso dipende principalmente dall’entità della perdita e dalla pressione del gas. Nella maggior parte delle strutture, il rumore è perlopiù udibile, mentre le operazioni normali generano un limitato rumore ultrasonico. Lo scarico del gas fortemente pressurizzato produce un ultrasuono (25-100 kHz) rilevabile dai sensori nonostante la presenza di rumore udibile. 

I dati HSE indicano un numero significativo di perdite di gas non rilevate dai sistemi antigas e antincendio.

  • 62% delle perdite totali di gas rilevato dal sistema antigas e antincendio
  • 38% delle rimanenti fuoriuscite rilevato principalmente dal personale
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.