Contatori a turbina per liquidi
I contatori a turbina sono convenienti e offrono misurazioni affidabili con una manutenzione minima del misuratore di portata.
I contatori a turbina, caratterizzati da semplicità di funzionamento e manutenzione, sono utilizzati in tutto il mondo come metodo affidabile e conveniente per ottenere misurazioni accurate della portata. Progettati per ottimizzare la produttività e minimizzare la perdita di carico, i misuratori sono affidabili, mantengono portate elevate e offrono un'uscita impulsiva lineare rispetto alla portata. Inoltre, i contatori a turbina riducono al minimo l'incertezza della misura fiscale fornendo risoluzione impulsi ad alta frequenza che consente di rilevare incrementi minimi di portata.
Viene utilizzato un contatore a turbina per la misurazione del flusso totale e/o della portata, e il suo principio di funzionamento è relativamente semplice. Il liquido fluisce nel misuratore e tocca le lame della turbina, che quindi ruotano intorno all’asse collocato nella linea centrale dell’alloggiamento della turbina. La velocità angolare (di rotazione) del rotore della turbina è direttamente proporzionale alla velocità del fluido che attraversa la turbina. Il valore in uscita viene registrato da un rilevatore elettrico montato sul corpo del misuratore.
La frequenza in uscita del rilevatore è proporzionale alla portata. Uno dei principali vantaggi del contatore a turbina è che ciascun impulso elettrico è anche proporzionale a un ridotto volume incrementale di flusso. Questo valore in uscita incrementale ha una forma digitale, e in quanto tale può essere totalizzato con un errore massimo di un impulso, indipendentemente dal volume misurato.Il rotore bordato migliora la risoluzione degli impulsi, in particolare in DN150 (6-in) e in misuratori di linea più grandi.
Il gruppo di supporto delle lame a espansione del contatore a turbina mantiene il rotore della turbina allineato al flusso del fluido. L’angolo delle lame della turbina rispetto al flusso governa la velocità angolare e la frequenza in uscita del misuratore. L’impatto del flusso sulla lama causa la rotazione del rotore a una velocità angolare proporzionale alla portata. Questo tipo di progettazione garantisce la linearità e la ripetibilità, rendendo il contatore a turbina un dispositivo ideale per la misura fiscale della portata.
I contatori a turbina sono utili a un’ampia gamma di applicazioni per idrocarburi, comprese misure fiscali, misure di controllo o miscelazione/batching. I misuratori vengono spesso installati per le operazioni di misurazione durante le fasi di produzione del greggio, per il parco serbatoi/controllo dell’inventario di stoccaggio, per le unità galleggianti di produzione e scarico (FPSO), oltre che per carico e scarico del prodotto raffinato. La ripetibilità dei misuratori garantisce misurazioni di qualità su un’ampia gamma di portate, temperature, composizioni e viscosità.