Informazioni sui misuratori ad ultrasuoni
Lo standard per la misura della portata non intrusiva con misuratori ad ultrasuoni
Le tecnologie di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusive Flexim di Emerson consentono di misurare praticamente tutto ciò che scorre, liquidi e gas. I nostri misuratori della portata a ultrasuoni consentono agli operatori una semplice applicazione del trasduttore sulla parte esterna del tubo, senza interruzione delle operazioni o rischi di perdite. I nostri prodotti soddisfano i più elevati requisiti di produzione industriale e di sicurezza e garantiscono il massimo livello di disponibilità dell'impianto, consentendo agli operatori di misurare facilmente il flusso per qualsiasi posizione.
I sistemi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS® determinano la portata in volume secondo il metodo della differenza di tempo di transito. Poiché il segnale ultrasonico irradiato nel tubo è trasportato dal fluido che scorre all'interno, si verifica un ritardo tra il tempo di transito acustico con e contro il flusso di direzione. Questo ritardo può essere misurato con estrema accuratezza. Il trasmettitore di misura calcola la portata volumetrica in base ai parametri immessi per la geometria del tubo e alle proprietà fisiche del fluido memorizzate nel database interno.
L'affidabilità e l'accuratezza dei sistemi di misura dipendono dalla qualità della loro produzione e calibrazione. Una gestione coerente della qualità secondo la norma DIN ISO 9001 è essenziale per Flexim, che dispone di un laboratorio di calibrazione certificato secondo la norma ISO/IEC 17025:2018. La calibrazione viene effettuata su apparecchiature di calibrazione individuali secondo gli standard nazionali. Flexim calibra coppie di trasduttori e trasmettitori di misura indipendentemente l'uno dall'altro, in modo da rispettare sempre le incertezze di misura strettamente definite, indipendentemente dai trasduttori utilizzati.
I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi FLUXUS® di Flexim sono utilizzati ovunque ci sia un flusso. La tecnologia clamp-on apre un'ampia gamma di applicazioni senza pari, poiché l'apparecchiatura FLUXUS misura in modo affidabile la portata di qualsiasi fluido, sia esso liquido o gassoso, indipendentemente dalla direzione del flusso (bidirezionale) e su un campo di misura estremamente ampio. Grazie ai suoi vantaggi pratici, la misurazione di portata esterna con trasduttori a ultrasuoni clamp-on è diventata una tecnica di misura standard in un'ampia gamma di industrie e applicazioni.
La verifica avanzata del misuratore (AMV) consente di verificare lo stato di salute dell'apparecchiatura di misurazione della portata Flexim direttamente in loco, senza dover interrompere il processo. Questa soluzione di verifica dei misuratori di portata consente di risparmiare sui costi e di assicurare le prestazioni della misurazione di portata non invasiva. L'acquisizione continua e la memorizzazione permanente dei valori diagnostici da parte del trasmettitore consentono una verifica regolare. Sulla base di questi dati, è possibile pianificare la manutenzione ed evitare guasti imprevisti. Gli operatori possono generare automaticamente un rapporto di verifica del misuratore di portata che fornisce la documentazione necessaria per il sistema di gestione della qualità.
La serie di misuratori per gas FLUXUS® G di Flexim è il sistema di misura preferito ovunque il gas rappresenti un pericolo, sia esso esplosivo, tossico o chimicamente aggressivo. I flussimetri a umido si usurerebbero rapidamente. Pertanto, FLUXUS G viene utilizzato per misurare il flusso di gas naturale, dal pozzo di produzione al consumatore.
Emerson Flexim ha aperto il mondo della misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva, fornendo soluzioni per compiti di misura particolarmente impegnativi. I trasduttori a ultrasuoni montati all'esterno del tubo non subiscono l'usura di alcun mezzo e non possono essere intasati da particelle.
Emerson Flexim ha aperto la strada alla misurazione non intrusiva della portata di vapore con la tecnologia a ultrasuoni clamp-on. La misurazione del vapore ad alta temperatura, a temperature superiori a 356 °F, si basa su un principio di misurazione diverso: la misurazione a correlazione incrociata. Due coppie di trasduttori a ultrasuoni sono montate sul tubo a una distanza specifica l'una dall'altra, formando due porte. Inviano segnali a ultrasuoni attraverso il tubo. La modulazione dei segnali segue le caratteristiche di turbolenza del flusso di vapore. Questa potente apparecchiatura è portatile e può misurare anche liquidi, gas, aria compressa e calore, rappresentando un vero e proprio strumento multiplo per i responsabili della manutenzione e dell'energia.
Misurare con precisione i flussi di aria compressa in tutte le condizioni con un misuratore di portata d'aria ad alta pressione è la chiave per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di aria compressa e ridurre i costi.
Utilizzando una tecnologia all'avanguardia, la serie di misuratori di portata d'aria a ultrasuoni FLUXUS CA, non invasiva, offre una soluzione permanente o portatile, ideale per effettuare audit energetici, misurare il consumo di aria compressa, controllare i contatori esistenti, rilevare potenziali perdite, bilanciare le reti di impianti e monitorare l'efficienza dei compressori.
Basato sulla tecnologia di misurazione della portata clamp-on di Flexim, FLUXUS TE combina il misuratore volumetrico e il calcolatore di energia in un unico trasmettitore. Dotato di fino a 2 canali di misurazione della portata e fino a 4 ingressi per la temperatura, fornisce valori misurati come la portata attuale o la portata massica, il valore dell'energia termica, le temperature e anche le corrispondenti funzioni di contatore.
È possibile implementare facilmente applicazioni come il riscaldamento e il raffreddamento.
La tecnologia Flexim WaveInjector® viene utilizzata a temperature estreme. Il dispositivo brevettato separa termicamente i trasduttori a ultrasuoni dal tubo, estendendo così il campo di applicazione della tecnologia a ultrasuoni clamp-on non intrusiva a temperature comprese fra -328 °F e 1.166 °F. WaveInjector® è un'apparecchiatura di montaggio del trasduttore. Il calore irradiato o assorbito attraverso le piastre di accoppiamento metalliche è tale che la temperatura del dispositivo di fissaggio del trasduttore rientra nel campo di lavoro dei trasduttori a ultrasuoni. Il WaveInjector® viene inoltre montato semplicemente all'esterno del tubo senza dover aprire la tubazione. Trattandosi di un dispositivo puramente meccanico, WaveInjector® può essere utilizzato anche in aree potenzialmente esplosive.
La rifrattometria, ovvero la misurazione della rifrazione della luce, si è dimostrata più volte un metodo di analisi in laboratorio. Il rifrattometro di processo Flexim PIOX® R trasferisce l'accuratezza del laboratorio nel processo. A differenza dei rifrattometri da laboratorio, PIOX® R misura con il metodo della luce trasmessa. Con una riproducibilità dell'indice di rifrazione nD 0,00002, è possibile ottenere misure di concentrazione molto precise. Inoltre, il fascio di misura monocromatico viene rifratto da un biprisma in due direzioni diverse, il che significa che è possibile misurare la rifrazione di due fasci di luce. Si misura la differenza tra i due picchi risultanti. Il metodo di misura brevettato garantisce risultati di misura stabili, anche in caso di fluttuazioni di temperatura e pressione in ambienti di processo difficili.