Impianto di raffinazione

Misuratori di portata Vortex

I misuratori di portata Vortex sono progettati per una facile installazione, una manutenzione ridotta e un'affidabilità superiore nelle portate di gas, liquidi e vapore.

I vantaggi della tecnologia Vortex

I misuratori Vortex offrono molti vantaggi per la misurazione della portata, compresi facile installazione senza primari, nessuna parte in movimento da mantenere o riparare, minore potenziale di perdite e un ampio intervallo turndown di portata. I misuratori Vortex offrono inoltre bassissimo consumo energetico, consentendone l'utilizzo in aree remote.

Inoltre i misuratori Vortex sono unici per il fatto che sono adatti a liquidi, gas, vapore e applicazioni corrosive. I misuratori Vortex sono inoltre in grado di sopportare pressioni e temperature di processo elevate.

Vedi i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I vantaggi della tecnologia Vortex

Come funziona

Effetto Von Kármán

I misuratori di portata a vortice misurano la velocità del fluido tramite un principio di funzionamento definito effetto Von Kármán, in base al quale, quando il flusso passa vicino a un corpo tozzo, si generano dei vortici con schema ripetitivo.

 

In un misuratore di portata a vortice, un’ostruzione nel percorso del flusso, spesso definita shedder bar, funge da corpo tozzo. La shedder bar fa sì che il fluido di processo si separi e formi aree di pressione differenziale alternata, note come vortici, attorno alla parte posteriore della shedder bar stessa.

Misurazione della portata

I vortici fanno sì che un piccolo elemento di rilevamento, posto dietro o all’interno della shedder bar, oscilli avanti e indietro a una specifica frequenza. La velocità del fluido agente è direttamente proporzionale a questa frequenza dei vortici generati dalla geometria distintiva della shedder bar. Nota l’area della sezione trasversale del tubo, è possibile calcolare la portata volumetrica.

 

Spesso i misuratori di portata Vortex utilizzano anche un sensore di pressione e/o temperatura per ottenere una misura della portata massica compensata.

Utilizzi comuni

I misuratori di portata a vortice si adattano bene a svariate applicazioni in una vasta gamma di settori, come le raffinerie di petrolio e gas nonché l’industria chimica e petrolchimica e quella alimentare. I misuratori di portata a vortice sono inoltre estremamente efficienti nelle applicazioni che utilizzano vapore, quali iniezione di vapore e misurazione del vapore per impianti energetici distrettuali e stabilimenti industriali.

Sicurezza

Per le misure relative alla sicurezza nelle applicazioni SIS, i misuratori di portata Vortex doppi e quadrupli con elettronica e sensori indipendenti e ridondanti sono fondamentali per la prevenzione delle modalità comuni di guasto e degli arresti non necessari. Il design antiostruzione e antiperdite dei misuratori di portata Vortex è ideale nelle applicazioni che utilizzano sostanze chimiche pericolose, in particolare in presenza di problemi di emissioni fuggitive.

Misuratori di portata MultiVariable Vortex

Panoramica

Il misuratore Rosemount™ 8800 Vortex Multivariabile si regola automaticamente in base alle variazioni della densità, facilitando la misurazione precisa della massa e del volume corretti nelle applicazioni su vapore e liquidi. Sicurezza e affidabilità sono sempre considerazioni primarie per i nostri design, quindi il corpo del misuratore è il risultato di un'unica fusione, senza guarnizioni e sigillato, eliminando così i punti di perdita e mantenendo le attività sempre operative. Nessuna parte in movimento o necessità di installare linee di impulso, meno problemi nei processi e operazioni più fluide per l'impianto

Portata massica compensata

Il misuratore di portata Rosemount 8800 MultiVariable misura la portata volumetrica e calcola la densità del vapore o del liquido in base alla temperatura e/o alla pressione del processo, per fornire una portata massica compensata. Per i calcoli della densità di vapore e acqua si utilizzano le tabelle per il vapore ASME e gli standard IAPWS IF-97.

Sensore di temperatura integrato

Il sensore di temperatura integrato e rimovibile è isolato dal processo e separato dal sensore di portata Vortex.  
La barra shedder non solo costituisce un'ostruzione nel percorso del flusso, ma funge anche da pozzetto termometrico per il sensore di temperatura integrato. In tal modo si elimina la necessità di un punto di misurazione della temperatura separato. Il sensore fornisce una misurazione affidabile della temperatura, con un'eccellente immunità dalle vibrazioni e un vasto range.

Compensazione della pressione

Il misuratore 8800 MultiVariable Vortex può fornire una misurazione della portata massica satura o surriscaldata compensata in base alla pressione ricevendo una misurazione della pressione da un apposito dispositivo HART. Il misuratore 8800 MultiVariable Vortex, abbinato al trasmettitore di pressione Rosemount 3051S leader del settore, offre una lettura estremamente accurata della portata massica del vapore. 

Misurazione del vapore

Le applicazioni su vapore sono note per necessità continue e rischi inerenti alla sicurezza. Il design completamente sigillato in fusione e privo di guarnizioni del Rosemount MultiVariable Vortex (a destra) elimina le perdite, riducendo i problemi di sicurezza del vapore e i problemi di manutenzione che si riscontrano quando si utilizzano le tecnologie Vortex tradizionali (a sinistra), che possono causare perdite e occlusioni. La capacità di compensazione di pressione e temperatura garantisce una misurazione precisa e affidabile della portata massica calcolata per applicazioni su vapore saturo e surriscaldato.

Diagnostica del surriscaldamento

Rilevate la degradazione del vapore surriscaldato per proteggere le apparecchiature dall'usura e ottenete informazioni dettagliate sulla vostra applicazione con vapore surriscaldato. È possibile impostare un livello di allarme personalizzato in base ai requisiti del processo, per ottenere un avviso quando la temperatura del vapore surriscaldato (linea verde) degrada a una temperatura specificata (linea gialla) al di sopra della temperatura di saturazione (linea blu). 

Liquidi

I liquidi con compensazione della temperatura consentono di misurare con precisione i liquidi ad alta temperatura, correggendo la densità del liquido al variare della temperatura del processo. Selezionare in base all'acqua o inserire fino a cinque coppie di densità e temperatura per accogliere qualsiasi tipo di liquido.

Viscosità e densità Micro Motion

Blog dei nostri esperti di automazione

Leggi il nostro blog per conoscere le soluzioni di portata per le applicazioni di processo più esigenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.