KVM IP ad alte prestazioni da Adder Technology
Adder Technology, uno specialista globale in connettività e soluzioni IP KVM (tastiera, video e mouse), partner di Emerson da oltre dieci anni.
Adder Technology, uno specialista globale in connettività e soluzioni KVM (tastiera, video e mouse) IP ad alte prestazioni, è orgogliosa di supportare il programma Emerson DeltaV Alliance da oltre dieci anni. Adder innova, progetta e realizza una vasta gamma di estensioni, interruttori e matrici che migliorano l'ergonomia, l'efficienza e la collaborazione in ambienti industriali critici e pericolosi.
Le condizioni difficili degli ambienti industriali presentano sfide e minacce per l'efficienza e la sicurezza degli operatori e della tecnologia. Gli operatori della sala controllo devono gestire molti processi, monitorando e analizzando al contempo dati critici, la cui precisione è fondamentale.
La gamma di estensioni KVM di Adder consente agli operatori di accedere in remoto ai computer che sono stati spostati da aree pericolose in stanze dei server dedicate e protette, senza perdita dell'integrità dei dati.
Gli ambienti industriali presentano condizioni di lavoro difficili per operatori e computer. La gamma di interruttori di Adder offre agli operatori la possibilità di monitorare istantaneamente processi complessi e facilita le operazioni su un gran numero di computer, da un ambiente remoto, con maggiore tendenza a prendere decisioni critiche. Offrendo agli utenti la capacità di commutazione tra più computer utilizzando un solo dispositivo di input, si riduce la complessità delle stazioni utente e si migliorano l'ergonomia, l'efficienza e la collaborazione.
Le strutture industriali hanno requisiti specifici in termini di sicurezza, efficienza e affidabilità. La gestione di un impianto industriale richiede l'integrazione di sistemi complessi che consentono ai team di effettuare l'accesso in modo sicuro e condividere dati 24 ore su 24.
La gamma di matrici KVM IP di Adder ottimizza i tempi di funzionamento dell'impianto offrendo ridondanza completa e controllo sincronizzato, migliora l'efficienza offrendo accesso remoto in tempo reale ai dati e aumenta il ROI mediante scalabilità continua della rete.