Weidmüller: il partner esperto nell'industria di processo
Soluzioni in rete nella tecnologia per pannelli e di processo, nonché per il funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti petroliferi e del gas
Nel mondo di oggi, con la tecnologia in continua evoluzione, la complessità dei requisiti aumenta rapidamente. Le nuove sfide devono essere superate e le soluzioni non si trovano solo in prodotti high-tech. La connettività è fondamentale, sia che si tratti di alimentazione, segnali e dati, richieste e soluzioni, oppure teoria e pratica. La connettività industriale richiede connessioni. Ed è esattamente ciò che facciamo. Colleghiamo.
L'elettronica si trova al centro della tecnologia di automazione. La funzione dell'elettronica nell'automazione è trasmettere, convertire, proteggere e alimentare. Weidmüller unisce soluzioni pratiche per queste funzioni, per la massima sicurezza (con i relè di sicurezza SIL3 del programma Alliance) e l'efficienza nella costruzione di macchine, nella movimentazione dei materiali, nella generazione di energia e nella tecnologia di processo.
u-mation spiana la strada verso l'industria 4.0 e IoT. Con la gamma di Weidmüller coordinata in modo ottimale di hardware di automazione moderno e di software di visualizzazione e progettazione innovativi, è possibile implementare soluzioni di digitalizzazione e automazione scalabili singolarmente. Con u-mation è possibile ottimizzare tutti i livelli di processo dal sensore al cloud, per esempio, implementando applicazioni di controllo flessibili o manutenzione predittiva basata su dati con analisi industriale.