Display operatore avanzati
Aumenta l'efficienza degli operatori.
L'interfaccia operatore nel proprio sistema di controllo rappresenta un aspetto importante della possibilità di controllo del processo dell'impianto da parte dell'operatore. Un display ben progettato che supporta l'acquisizione di consapevolezza delle situazioni consente di ottenere una risposta più accurata e tempestiva da parte dell'operatore.
Grazie all'utilizzo di indicatori principali, i valori di scostamento dal processo possono essere facilmente identificati e corretti prima di eventuali allarmi o interventi. Mediante l'utilizzo di figure e colori specifici che consentono di identificare facilmente un cambiamento di processo, gli allarmi e altri eventi anomali saranno visualizzati chiaramente sui display. I supporti visivi orientati all'attività da svolgere forniscono le informazioni necessarie per il controllo durante le situazioni note. Nello specifico, l'utilizzo di display permissivi e di arresto mostra all'operatore le cause dell'impedimento dell'avvio, nonché l'eventuale arresto dell'impianto.
Emerson fornirà assistenza al team di implementazione dei supporti visivi. Ad esempio, è possibile scegliere l'utilizzo di dinamo preconfigurate o la realizzazione di una raccolta personale per un utilizzo successivo. Emerson può fornire assistenza mediante la formazione per l'operatore e la presentazione dei nuovi supporti visivi agli operatori dell'impianto. La maggior parte dei clienti segnala dopo pochi giorni i vantaggi, quali ad esempio rapidità e qualità delle decisioni, derivanti dalla migliorata consapevolezza delle situazioni. Sebbene per gli operatori esperti sia necessario del tempo affinché acquisiscano familiarità e si adattino ad un minor numero di modifiche al supporto visivo, la maggior parte dei nuovi operatori riferisce di un'esperienza di onboarding molto rapida.