Tecnico con valvole Fisher nel laboratorio di test

Valvole a farfalla

Produzione sicura ed efficiente in una vasta gamma di condizioni di servizio.

Una linea completa di valvole a farfalla per offrire prestazioni ottimali

Emerson offre una gamma completa di valvole a farfalla, da valvole per uso generico a modelli per servizio in condizioni difficili, utilizzati per applicazioni di isolamento e strozzamento. Sono comprese valvole con sede resiliente per una lunga durata e chiusura a prova di bolle; valvole ad alte prestazioni in grado di sopportare temperature da quelle criogeniche a 815 °C (1.500 °F) e pressioni fino ad ASME CL1500 (PN 260); valvole a doppia flangia con misure fino a NPS 120 (DN 3000) e valvole rivestite adatte per liquidi, gas e liquidi con sospensioni solide altamente corrosivi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una linea completa di valvole a farfalla per offrire prestazioni ottimali

Prodotti




Marchi





Ultime notizie

Emerson e Zitara collaborano al miglioramento delle soluzioni di gestione delle batterie

La collaborazione nasce dall'investimento di Emerson Ventures nel software all'avanguardia di Zitara

Il nuovo rilevatore di gas a punto fisso di Emerson fornisce un rilevamento rapido e affidabile...

Il rilevatore di gas a punto fisso Rosemount 625IR è semplice da configurare, installare e manutenere, grazie alla calibrazione in fabbrica che...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.