Regolazione della pressione del gas naturale

Regolatori di pressione per gas naturale

Garanzia di sicurezza e di corretta fornitura di gas alle apparecchiature e ai clienti, riducendo al contempo le emissioni e i costi di manutenzione

Soluzioni complete per il controllo della pressione dalla testa di pozzo al cliente

Da oltre un secolo lavoriamo al fianco dei clienti per comprendere le loro esigenze e progettare soluzioni efficaci. I nostri regolatori di gas naturale garantiscono l'affidabilità del sistema nelle applicazioni di distribuzione di gas, fornendo un'alimentazione ininterrotta, sicura e precisa del gas. I regolatori di gas affidabili e di facile manutenzione ottimizzano i costi di proprietà, riducendo i tempi di inattività e le ore di lavoro dei tecnici necessarie per l'installazione e la manutenzione. Creiamo valore offrendo servizi, soluzioni e apparecchiature per il controllo della pressione migliori della categoria per una gamma di applicazioni che non ha eguali sul mercato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni complete per il controllo della pressione dalla testa di pozzo al cliente

Soluzioni per stazioni di regolazione per gas naturale

Le nostre soluzioni ottimizzano i tempi di funzionamento del sistema e garantiscono una fornitura di gas sicura a stazioni di distribuzione, turbine a gas ed erogatori sul campo. Gli innovativi regolatori Emerson privi di perdite eliminano le emissioni di gas e migliorano le prestazioni in termini di salute, sicurezza e ambiente. La nostra tecnologia di riduzione della rumorosità Whisper Trim™ limita alla fonte la generazione di rumori dannosi.

Riduci i costi di manutenzione per l'odorizzazione  e ottieni un'eccezionale campo di regolazione di portata bassa con la nostra tecnologia di iniezione con elettrovalvola.

Emerson offre una vasta gamma di opzioni di regolatori di pressione per gas naturale progettati per un controllo della pressione sicuro e affidabile. Le nostre soluzioni robuste riducono i costi di possesso, garantendo affidabilità a lungo termine e facilità di installazione e manutenzione. Test di laboratorio approfonditi sulle molteplici opzioni di attenuazione del rumore forniscono una previsione accurata della rumorosità per il vicinato.


Grandi utenze singole, come centrali elettriche, strutture di produzione, impianti di produzione di vetro e asfalto devono poter contare su forniture di gas in grado di soddisfare i propri requisiti energetici. Gli avvi e gli spegnimenti delle applicazioni basate su gas carburantepossono essere bruschi. Il regolatore di pressione del gas naturale deve rilevare questa variazione di carico e rispondere rapidamente. Emerson offre un'ampia gamma di regolatori ad azione diretta e di regolatori ad azionamento tramite pilota personalizzati per l'alimentazione di apparecchiature industriali come turbine, forni, riscaldatori e caldaie.


Ogni cliente gestisce un sistema unico di distribuzione del gas basato su pressioni di monte, pressioni di erogazione, accuratezza, portata e requisiti di protezione per sovrappressione. Per soddisfare queste esigenze, la piattaforma di regolazione del gas Commercial Service di Emerson offre un portafoglio modulare, accuratamente progettato ed estremamente configurabile con i seguenti vantaggi:

  • Facilità di dimensionamento e selezione dei prodotti
  • Riduzione delle scorte a magazzino grazie alla condivisione dei ricambi
  • Formazione e manutenzione ridotte grazie alla progettazione semplificata
  • Ampia copertura di applicazioni con progettazioni autonome e integrate
  • Soluzioni sicure e affidabili, essenziali per gli edifici della pubblica amministrazione

La digitalizzazione può creare valore nell'intera catena di distribuzione del gas. Funzioni come ad esempio la gestione delle risorse, la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione dell'impiego di gas naturale rinnovabile, l'affidabilità della rete e la protezione dalla sovrappressione possono essere perfezionate grazie all'automazione. La competenza di Emerson nel campo delle soluzioni di gestione delle reti intelligenti può supportarti nel raggiungimento di una certezza operativa da quartile superiore.

Qualsiasi incidente coinvolga il gas naturale, indipendentemente da dimensioni e gravità, è un incidente di troppo. Il nostro impareggiabile portafoglio di regolatori di gas, valvole di arresto,valvole di sfioro e monitor, costituisce l'ultima linea di difesa contro l'eccessiva pressurizzazione delle linee di mandata. In combinazione con la più ampia offerta del settore in materia di rilevamento pervasivo, connettività sicura del primo miglio e gamma completa di analisi, siamo orgogliosi di poter offrire una protezione completa per i nostri clienti e per l'infrastruttura delle condutture.

Prodotti






Domande frequenti - Regolatori del gas naturale

Imparare: Cos'è un regolatore di pressione del gas?
Imparare: Cosa fa un regolatore di gas?
Imparare: Come funziona un regolatore di gas naturale?
Specificare: Come si seleziona il regolatore giusto? Come dimensiono un regolatore di gas naturale?
Operare: Come posso regolare un regolatore di gas?
Risoluzione dei problemi relativi: Identificare i problemi dei componenti o del sistema
Riparazione: Come riparare un regolatore di gas
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti - Regolatori del gas naturale
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.