Valvole limitatrici di pressione e a depressione
Proteggi i tuoi beni e riduci le emissioni con un'ampia gamma di prodotti che migliorano la sicurezza.
Emerson offre soluzioni imbattibili progettate per ridurre i costi di manutenzione dell'impianto e minimizzare le emissioni fuggitive. Il nostro catalogo completo di valvole limitatrici di pressione e a depressione comprende Anderson Greenwood™, Enardo™ e Varec™, che aiutano i nostri clienti a raggiungere facilmente i loro obiettivi ambientali.
Domande frequenti
Contatta l'ufficio vendite più vicino a te per aiutarti a determinare i prodotti più adatti alle tue esigenze applicative.
La manutenzione delle PVRV può variare a seconda dell'applicazione in cui sono installati. Una buona regola è quella di iniziare con un'ispezione della PVRV 6 mesi dopo la prima installazione; se l'unità ha bisogno di riparazioni, l'intervallo di manutenzione dovrà essere ridotto oppure, se l'unità è ancora in condizioni operative, l'intervallo può essere esteso. Le indicazioni per la manutenzione sono contenute nella IOM della PVRV e variano a seconda della marca e del tipo, ma i punti di attenzione per tutte le unità dovrebbero riguardare le guarnizioni del pallet sul lato pressione e/o vuoto della PVRV, per assicurarsi che siano in buone condizioni e funzionino correttamente.
Per un rapido riferimento, le PVRV caricate a peso offrono impostazioni di pressione e vuoto fino a 2 psi. Per le applicazioni che richiedono impostazioni superiori a 2 psi, possiamo offrire PVRV caricate a molla che offrono impostazioni fino a 15 psi.