Saldatura di plastica a ultrasuoni
Le soluzioni Emerson per la saldatura ad ultrasuoni di Branson offrono saldature affidabili anche nelle applicazioni più delicate e complesse.
Questa tecnica rapida ed efficace crea un legame solido, pulito ed ermetico, con un conseguente aumento della produzione senza compromessi sulla qualità. Si utilizza per il packaging, i dispositivi medicali e altre applicazioni specializzate che richiedono saldature di alta qualità.
Le soluzioni da banco e completamente automatizzate a prestazioni elevate creano una saldatura affidabile senza l'utilizzo di materiali di consumo. Questa tecnologia avanzata aiuta a soddisfare i requisiti ambientali e ad aumentare la riciclabilità, riducendo i materiali di confezionamento ed eliminando adesivi e solventi chimici.
L'energia a ultrasuoni viene utilizzata da oltre 70 anni per la saldatura delle termoplastiche. Viene spesso preferita quando lo stampaggio delle parti in un unico pezzo è troppo complessa o costosa.
La saldatura a ultrasuoni di materiale plastico si ottiene con una vibrazione che dalla superficie del sonotrodo (ampiezza) si trasferisce alla parte in lavorazione. Le vibrazioni si diffondono sulla parte e creano una frizione sul punto di interfaccia tra le parti. Si crea calore e, quindi, una fusione. Una volta raffreddate, le parti sono saldate.
Il processo di saldatura a ultrasuoni converte l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche provocando la giunzione di plastiche.
Nello stack a ultrasuoni, il convertitore trasmette l'energia attraverso il booster provocando la vibrazione del corno.
Il convertitore si compone di dischi piezoelettrici di ceramica che si espandono e contraggono alla stessa frequenza dell'energia elettrica applicata.
Il booster aumenta o diminuisce l'ampiezza delle vibrazioni al fine di fornire l'ampiezza ottimale per il materiale, la dimensione e il tipo di montaggio.
La saldatrice a ultrasuoni è costituita da un attuatore/stand e da uno stack a ultrasuoni. I sistemi si possono integrare in ambienti completamente o semi-automatizzati. I modelli indipendenti sono dotati di un alimentatore e di un'interfaccia di controllo.
I sistemi supportano più modalità di saldatura, ampiezze e funzionalità di controllo complete.
La piattaforma di saldatura a ultrasuoni Branson serie GSX consente di soddisfare le esigenze e le tempistiche dei progetti, di ottenere una qualità elevata e costante e di ottimizzare l'efficienza operativa per realizzare il previsto ritorno sull'investimento del progetto.