Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-EME210D401.230/50

ASCO™ EME210D401.230/50

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 16,0-BRASS-RESILIENT: RESILIENT: NBR-COIL

Valve Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Body Material
Brass
Pipe/Port Size
3/8"
Sealing Material
NBR
Voltage
230/50
Frequency
50 Hz
Portata
Da 0,86 a oltre 12 kv
Tensione
24 CA, 110 CA, 115 CA, 12 CC, campo di lavoro tensione da 12 a 24 CC, 120 CA, 120 CC, ricarica batteria 125 CC, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CC, campo di lavoro tensione da 24 a 120 CA/CC, 240 CA, 240 CC - 50/60, Tensioni meno comuni disponibili a richiesta.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig, 150-500 psig, 10,3-34,5 bar
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni

Funzionalità

  • Sono disponibili versioni senza piombo per soddisfare le normative della legge sulla sicurezza dell’acqua potabile (Safe Drinking Water Act)
  • I modelli a bassa temperatura controllano i fluidi criogenici, tra cui l’azoto liquido (-320 °F/-194 °C), l’argo liquido (-303 °F/-184 °C) e l’ossigeno liquido (-297 °F/-181 °C)
  • Le valvole possono essere specificate per il servizio con acqua calda fino a 210 °F per applicazioni in lavanderia, con caldaie e scambiatori di calore
  • Ideale per applicazioni di controllo ad alta pressione in bruciatori a gas commerciali e industriali
  • Utilizzo per controllare i gas di petrolio liquido (propano) in essiccatoi, inceneritori e riscaldatori
  • Opzioni di gamma della tensione disponibili su bobine di nuova generazione.

Documenti e schemi