Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-RHB207H30O

ASCO™ RHB207H30O

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie RB ASCO è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per applicazioni con gas inerti e aria. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L’eccezionale durata di servizio delle valvole, di oltre 500 milioni di cicli, aumenta notevolmente l’affidabilità dello strumento OEM. Le applicazioni tipiche della Serie RB includono strumenti per terapia respiratoria, apparecchiature di monitoraggio del paziente, terapia di compressione (DVT) ed erogazione automatica dei farmaci.

Coil Class
B
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
Barb Mount
Voltage
24 DC
Wattage
2 W
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Meno di 0,05 Cv; Da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP40

Funzionalità

  • La struttura altamente personalizzabile è idonea per aria secca, aria lubrificata, vuoto, gas secchi non corrosivi, non tossici e non infiammabili
  • Soddisfa tutte le direttive CE pertinenti ed è conforme a RoHS per ambienti senza piombo
  • Tempo di risposta inferiore a 0,010 secondi
  • Scheda elettronica montabile

Documenti e schemi