Damcos-P-Handpumps

Pompe manuali Damcos™

Descrizione del prodotto

Verifica il controllo locale degli attuatori marini con le pompe manuali Damcos. Possono essere usate in combinazione con le unità LPU/M e tutti gli attuatori standard BRC, BRCF, KC e KF. A seconda delle dimensioni dell'attuatore, del tipo di controllo e della posizione delle valvole, queste pompe manuali possono essere utilizzate in diverse configurazioni per funzionamento indipendente e di emergenza senza altre strutture remote. Si installano direttamente su attuatori di linea a singolo o doppio effetto, senza necessità di tubi aggiuntivi od installazione di blocchi

Spostamento olio
6 cm3
Intervallo viscosità olio
Da 15 a 200 cSt
Tipi di connessioni
Connessioni tubo ¼ in. BSPP per connessione A & B
Peso
Da 5,3 a 15 kg a seconda delle dimensioni (da 0 a 4 l)

Funzionalità

  • Possono essere applicate in diverse configurazioni sia per funzionamento indipendente che di emergenza senza ulteriori funzionalità di controllo remoto
  • Progettate per il difficile ambiente marino, con montaggio diretto o su paratia per attuatore o unità LPU
  • Compatibili con attuatori Damos™ tipo BRC, BRCF, KC e KF.
  • Uso consigliato fino a BRC 8000 (BRCF 4000) e fino a KC 4000.
  • Dimensioni del serbatoio opzionali, a secondo delle dimensioni di tubo ed attuatore
  • Base opzionale per applicazioni con attuatori di linea a doppio e singolo effetto
  • Prestazioni affidabili comprovate
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore
  • Attrezzatura ausiliaria per il sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson