Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Ovation-P-Safety-Instrumented-Systems

Sistemi strumentati di sicurezza Ovation™

Descrizione del prodotto

Sistema strumentato di sicurezza SIL3 integrato per la protezione degli asset critici e del personale di impianto

Funzionalità

  • Certificato per applicazioni SIL3 - conforme agli standard IEC 61508 in base alle migliori pratiche definite dalla norma IEC 61511
  • Completamente integrato nella piattaforma Ovation con interfaccia, allarmi, sequenza di eventi e strumenti di progettazione comuni
  • Il marshalling elettronico riduce il cablaggio elettrico e migliora la flessibilità

Documenti e schemi