Switch Ethernet per uso industriale

Quando si lavora in condizioni estreme, è necessario utilizzare degli switch Ethernet che funzionino sotto le più diverse sollecitazioni senza rinunciare a prestazioni eccellenti. Gli switch Industrial Ethernet di Emerson sono un pacchetto completo: robusti e compatti, con alimentatori ridondanti affidabili per una maggiore disponibilità, e completamente integrati nell'ambiente di sviluppo PAC Machine Edition. Ottieni prestazioni elevate nelle operazioni più impegnative, assieme al nostro esclusivo strumento di gestione della rete e un approccio sicuro per garantirti la tranquillità assoluta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Switch Ethernet per uso industriale

Switch Ethernet Gigabit PROFINET gestiti

1-3 di 3 risultati in Prodotti
: