I/O a sicurezza intrinseca

Quando si opera in ambienti estremi o pericolosi, è necessario un I/O in grado di resistere a qualsiasi condizione. L'I/O a sicurezza intrinseca di Emerson offre robustezza certificata, prestazioni elevate e flessibilità e presenta un'architettura open per portare a termine qualsiasi tipo di operazione, ovunque. I moduli I/O a bassa potenza e installabili a caldo, con resistenza a corrosione, rumorosità, vibrazioni, ambienti marini, e funzionamento fanless per temperature da -40 °C a +70 °C sono perfetti per le applicazioni RTU.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I/O a sicurezza intrinseca

Intrinsically safe I/O

1-23 di 85 risultati in Prodotti
: