I connettori elettrici ASCO serie DIN sono connettori maschio progettati per adattarsi a bobine sagomate standardizzate a tre poli. Sono dotati di custodia e coperchio in poliammide rinforzato in fibra di vetro. I connettori DIN dispongono di protezione IP65 contro l'ingresso di umidità e acqua quando sono installati in modo appropriato con le guarnizioni. Il connettore standard con contatti da 18 mm è fornito con coperchio removibile che consente l'accesso al cablaggio per controllare con facilità l'alimentazione elettrica senza scollegare il connettore e interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola.