Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare capacità di visualizzazione e riduce il consumo di aria compressa e gas per una macchina, linea di produzione o in più siti. Il monitoraggio è basato su una soluzione pre-progettata per armadio Edge abilitato che funge da base per connessione e scalabilità tra più macchine e linee mediante i sensori di portata AVENTICS Serie AF2 Smart Air. L'app di monitoraggio dell'aria compressa, preinstallata sul dispositivo Edge, è facilmente configurabile e consente di monitorare e analizzare costantemente i dati provenienti dai sensori. L'app trasforma i dati disponibili mediante un pannello di controllo integrato con KPI, che consente di visualizzare facilmente le tendenze dei consumi, i costi, i benchmark e l'impatto in termini di CO2, in modo che gli utenti possano ottenere maggiori informazioni utili per gestire le aree relative alla riduzione dei costi per l'energia, al miglioramento della sostenibilità e dell'efficienza e allo snellimento della manutenzione con una conseguente riduzione della forza lavoro.