Valvole pilota
Le valvole pilota sono essenziali per il controllo della pressione in applicazioni ad alta capacità di portata, anche in ambienti pericolosi. L'ampia gamma di elettrovalvole pilota di ASCO include serie compatte e progettate per il funzionamento in luoghi remoti o in condizioni pericolose. Controllano il flusso in molte applicazioni di controllo di processo e vanno dalle serie generiche a quelle specializzate, che dispongono di scarico rapido, controlli ridondanti, proprietà antimanomissione e altre funzioni specializzate.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole pilota
Elettrovalvole pilota
lista dei prodotti
1-23 di 47 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 3.0,
totalResultCount: 47,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta