Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-MSC

Cilindri con guide AVENTICS Serie MSC

Descrizione del prodotto

Le minislitte AVENTICS Serie MSC sono caratterizzate da un design compatto, richiedono uno spazio di montaggio minimo e si possono configurare in modo ottimale per praticamente ogni attività di movimentazione automatizzata. Un'ampia gamma di possibilità di configurazione rendono la minislitta un componente di movimentazione davvero universale. Funzionamento preciso e affidabile, associato a configurazioni personalizzate e su misura per applicazioni specifiche, consentono alle minislitte di assumere la funzione di attuatore per una movimentazione efficiente. La Serie MSC offre assorbimento a coppia elevata e massima stabilità. Inoltre, presenta caratteristiche tecniche capaci di garantire funzioni regolate al meglio e processi di facile manutenzione. Veloci, sicuri e connesse in modo efficiente grazie alla speciale interfaccia Easy-2-Combine, le minislitte sono combinabili con gli altri componenti di un sistema di movimentazione senza piastre di montaggio aggiuntive.

Prodotti

Search
1-10 di 134 risultati per Products
:
€ 1.197,14
€ 1.354,86
€ 1.600,49
€ 1.356,24
€ 1.513,96
€ 1.759,59
€ 1.331,30
€ 1.466,69
€ 1.765,34
€ 1.522,20

Funzionalità

  • Assorbimento di coppia e carichi elevati con la massima stabilità
  • Design compatto
  • Interfaccia Easy-2-Combine

Parti e accessori

Search
1-10 di 63 risultati per Parti e accessori
:
€ 27,35
€ 31,75
€ 31,51
€ 53,58
€ 31,75
€ 73,01
€ 35,25
€ 7,79
€ 15,86
€ 21,18

Documenti e schemi