Valvole pinza-tubo

Le valvole pinza-tubo sono progettate per bloccare o controllare il flusso di liquidi a elevata purezza in tubi flessibili e monouso. Le valvole pinza-tubo pneumatiche controllano il flusso del fluido utilizzando aria pressurizzata per azionare il meccanismo di presa e aprire o chiudere la valvola. Un'elettrovalvola pinza-tubo utilizza una corrente elettrica per controllare il movimento dello stantuffo per l'apertura o chiusura della valvola. Le nostre valvole pinza-tubo ASCO a 2 e 3 vie sono progettate per garantire l'integrità di liquidi a purezza elevata nelle lavorazioni biofarmaceutiche, nella farmaceutica, nella diagnostica, nella tecnologia monouso (SUT), nella cromatografia e nei mercati food & beverage.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole pinza-tubo

Valvole pinza-tubo

1-6 di 6 risultati in Prodotti
: