Regolatori di riduzione della pressione

Un regolatore di riduzione della pressione è un dispositivo meccanico che riduce una pressione a monte più elevata in una pressione a valle più bassa. I regolatori di riduzione della pressione TESCOM sono progettati per mantenere il punto di regolazione della pressione a valle alle diverse condizioni di pressione di ingresso con diversi fluidi in una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusi gli ambienti ad alta precisione e pericolosi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Regolatori di riduzione della pressione

Regolatori riduttori di pressione

1-23 di 79 risultati in Prodotti
: