Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-VN

Valvola ad alta pressione TESCOM™ serie VN

Descrizione del prodotto

Valvola bidirezionale ad elevato flusso serie VN. Ideale per linee di alimentazione ad alta pressione/elevato flusso

Pressione di ingresso massima
689 bar/10.000 psig
Materiale corpo
Acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
Vespel® SP1
O-ring
Buna-N, Ethylene Propylene o Viton®
Anello di supporto
Teflon®
Anello di usura
PEEK
Hub Grayloc
Nitronic 60
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 17-4
Temperatura di esercizio
Da -29 °C a 74 °C/da -20 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
Hub Grayloc filettato 1-1/2"
Portata
Cv = 20
Peso
15,9 kg/35 lb
Tipo di carico
Manuale
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Percorso del fluido a Y
  • Manopola a bassa coppia
  • Sedi non metalliche sostituibili
  • Sono disponibili connessioni hub Grayloc

Documenti e schemi