- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Automazione industriale e degli impianti di produzione
- Valvole a sede
- Valvole a sede inclinata
Valvole a sede inclinata
Le valvole a sede inclinata sono valvole azionate a pressione che si utilizzano per le applicazioni più difficili. L'attuatore a pistone si aziona con un movimento lineare preciso e rapido, la sua corsa, combinata con un corpo valvola inclinato, garantisce portate elevate. Le valvole a pistone a sede inclinata di ASCO garantiscono il controllo di molti fluidi diversi, come liquidi, gas, vapore, oli viscosi e fluidi aggressivi. Con pressioni operative eccellenti, un design robusto e un ingombro ridotto, sono ideali per ambienti e applicazioni difficili nei settori dell'industria alimentare e delle bevande, della chimica fine, del trattamento delle acque e in altri settori.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole a sede inclinata
Valvole a sede inclinata
lista dei prodotti
1-9 di 9 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 9,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta