Elettrovalvole pinza-tubo
Le elettrovalvole pinza-tubo sono progettate per bloccare o controllare il flusso di liquidi a purezza elevata in tubi flessibili e monouso. Le valvole pinza-tubo pneumatiche controllano il flusso dei fluidi utilizzando aria pressurizzata per azionare il meccanismo di presa e aprire o chiudere la valvola. Un'elettrovalvola pinza-tubo controlla elettronicamente il movimento dello stantuffo che controlla la posizione on/off della valvola. Le valvole pinza-tubo ASCO a 2 e 3 vie di Emerson sono progettate per garantire l'integrità di liquidi a purezza elevata nelle lavorazioni biofarmaceutiche, nella farmaceutica, nella diagnostica, nella tecnologia monouso (SUT), nella cromatografia e nei mercati food & beverage.