- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Automazione industriale e degli impianti di produzione
- Elettrovalvole
- Elettrovalvole in acciaio inossidabile
Elettrovalvole in acciaio inossidabile
Le elettrovalvole in acciaio inossidabile sono note per un'elevata resistenza alla corrosione, lunga durata, semplicità di pulizia e manutenzione e resistenza al calore molto superiori rispetto alle valvole con custodia in plastica. Sono sicure per l'uso in sistemi per l'acqua potabile e per le applicazioni di movimentazione e imballaggio di alimenti. Le elettrovalvole in acciaio inossidabile si possono utilizzare per controllare la portata di aria compressa, acqua e fluidi aggressivi o tossici, come gasolio e prodotti chimici.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole in acciaio inossidabile
Elettrovalvole in acciaio inossidabile
lista dei prodotti
1-19 di 19 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 19,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta