Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L121

Elettrovalvole ASCO™ serie L121 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L121 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:
ASCO™ L121B02-ZA10A G1/4x3,2 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
€ 40,00
ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
€ 40,00
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V230/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 46,50
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 46,50
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4X3,2 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 46,50
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X3,2 V110/50-120/60HZ
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
€ 44,50
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X4,5 V24/50HZ
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 45,00
ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
€ 43,40
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
1/4 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM); -10 °C +170 °C (RUBY)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM; EPDM; RUBY

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, corpo di piccole dimensioni.
  • Adatta per l’arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi