Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L321

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L321

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L321 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
:
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4x2,3 V110/50-120/60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 65,00
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4X2,3 V24/50HZ
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
€ 65,00
ASCO™ L321V02G-ZA10A G1/4X2.3 V230/50HZ
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
€ 65,00
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3 vie - 3/2 universali, 3 vie - 3/2 normalmente aperte; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, dimensione del corpo ridotta.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi