Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-erosion-probes

Sonde per l'erosione da sabbia recuperabili Roxar™

Descrizione del prodotto

Le sonde per l'erosione da sabbia recuperabili Roxar rilevano le particelle di sabbia e la relativa erosione valutando gli effetti erosivi della sabbia che entra in contatto con la superficie della sonda. Si utilizzano diversi elementi per coprire una sezione più ampia del diametro interno del tubo, per garantire un rilevamento più affidabile. La risposta rapida della sonda per sabbia consente il rilevamento di un incidente di produzione di sabbia, l'azione correttiva e la verifica prima che l'incidente possa essere identificato da altre tecnologie di misura. È possibile utilizzare le sonde in combinazione con SAM acustici e Permasense di Roxar, per creare la soluzione di gestione della sabbia più completa e a risposta più rapida oggi sul mercato.

Documenti e schemi