L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Una forcella in acciaio inossidabile 316L con denti ricoperti di DLC per la misura e il controllo dell'olio combustibile pesante (HFO) che alimenta motori, turbine e bruciatori in applicazioni marine e di produzione energetica.
±0,2 cP (da 0,5 a10 cP) quindi ±1% del campo di taratura massimo (da 10 a 100 cP)
Campo di viscosità di esercizio
Da 0,5 a 100 cP
Precisione della densità
±1,0 kg/m3 (±0,001 g/cm3)
Intervallo di densità di esercizio
Da 0 to 3.000 kg/m3(da 0 to 3 g/cm3)
Gamma di temperature d'esercizio
Da -50 °C a +200 °C (da -58 °F a +392 °F)
Materiali
• Parti a contatto con il processo: acciaio inossidabile 316L e carbonio diamante (DLC) • Finitura denti: rivestimento in DLC • Custodia del trasmettitore: alluminio verniciato con poliuretano
Display locale (opzionale)
• Schermo LCD a due righe segmentato. • Può essere ruotato sul trasmettitore, con incrementi di 90 gradi, per facilitare la visualizzazione. • Adatto per il funzionamento in aree pericolose. • Comandi degli interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose. • Lente in vetro. • Il LED a tre colori indica lo stato del misuratore e dell'allarme.
Funzioni del display
Visualizzazione delle variabili di processo Visualizzazione e conferma avvisi Configurazione delle uscite mA e RS-485 Supporta la verifica della densità nota (Known Density Verification, KDV) Supporta più lingue
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili: • Il canale A è 4-20 mA + HART • Il canale B è 4-20 mA • Il canale C è RS-485/Modbus
Approvazioni, tarature e certificazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili: • CSA • IECEx • NEPSI • ATEX
Conformità a certificazioni per applicazioni marine da Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas e American Bureau of Shipping
Monitoraggio semplice della misurazione continua multivariabile di viscosità, densità e temperatura
Riduzione dell'attrito e miglioramento dell'immunità del rivestimento con un rivestimento durevole in DLC (Diamond-Like Carbon)
Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
Ampliamento della flessibilità con kit di aggiornamento per soluzioni di sostituzione di misuratori capillari e di torsione
Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità e viscosità