L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore di viscosità a forca ad alte prestazioni multivariabile che fornisce misurazioni di viscosità, densità e temperatura affidabili in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.
±0,2 cP (range di 0,5 - 10 cP) quindi ±1% del fondo scala dei seguenti range: •Da 0,5 a 10 cP •Da 10 a 100 cP •Da 100 a 1000 cP
Range di viscosità di esercizio
Da 0,5 a 20.000 cP
Accuratezza della densità
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Range di densità
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Range di temperatura di esercizio – stelo corto
Da -50 °C a +200 °C (da -58 °F a +392 °F)
Range di temperatura di esercizio – stelo lungo
Da –40 °C a +150 °C (da –40 °F a +302 °F)
Materiali
•Parti a contatto con il processo:acciaio inossidabile 316L •Finitura delle forche:standard, rivestimento in PFA o elettrolucidatura •Custodia del trasmettitore:alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)
•Schermo LCD a due righe. •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione. •Adatto per il funzionamento in aree pericolose. •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose. •Schermo in vetro. •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display
•Visualizzazione variabili di processo. •Visualizzazione e riconoscimento allarmi. •Configurazione uscite mA ed RS-485. •Funzionalità KDV. •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (in base all’opzione di interfaccia elettronica): •Una o due uscite con alimentazione esterna (passiva) da 4-20 mA •Canale A è 4-20 mA + HART •Canale B è 4-20 mA •Un’uscita di segnale dell'intervallo di tempo (TPS) con alimentazione esterna (passiva) •Un’uscita discreta con alimentazione esterna (passiva) •Si può ordinare anche un’uscita Modbus/RS-485 con un processore per l’utilizzo con un trasmettitore fieldbus 2700 FOUNDATION a montaggio remoto
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
Agenzie e tipi di approvazione disponibili: •ATEX •CSA •IECEx