Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

Centralizzatore Polyoil Poly-Glider

Descrizione del prodotto

Il centralizzatore Polyoil Poly-Glider™ è il primo centralizzatore disponibile sul mercato con un effetto di fattore di attrito veramente ridotto che fa progredire la riduzione della coppia e della resistenza nella costruzione del pozzo e dell'involucro della foratura. Il centralizzatore si è dimostrato come il più rigido ed abrasivo tra le applicazioni, è altamente resistente alla maggior parte dei fluidi del pozzo, offre proprietà di impatto e usura eccezionali ed è ideale per un ambiente con foro aperto.

Applicazioni
Centralizzatori di tubazioni, centralizzazione schermo del pozzo, riduzione dell'attrito, isolamento termico, isolamento elettrico

Funzionalità

  • Contatto non metallico; meno attrito rispetto a qualsiasi metallo.
  • Fino a 7 volte più leggero rispetto ai tipi di linea di controllo convenzionali; minore peso effettivo del rivestimento.
  • Materiale con comprovata resistenza all'usura e non corrosivo.
  • Riduzione dei costi grazie a un'implementazione più semplice.
  • Movimentazione più semplice e sicura presso il sito della piattaforma grazie al design leggero.
  • Alta galleggiabilità - assistenza in tubolari flottanti in fori.
  • Fornito con collari di arresto in acciaio placcato, vengono preassemblati con viti di bloccaggio.
  • Conforme a piccoli punti ristretti.

Documenti e schemi