Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

Miscelatori misurati contemporaneamente

Descrizione del prodotto

I miscelatori misurati contemporaneamente sono una piccola soluzione di tubazioni con skid che utilizza misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion e controlla il dosaggio contemporaneo del rapporto corretto tra i componenti in un collettore prima dello scarico per un'ulteriore miscelazione. Grazie alla tecnologia all'avanguardia di Emerson incorporata in questa soluzione, è possibile risparmiare tempo e aumentare la produzione.

Applicazioni
Lotti di volume medio nella miscelazione di lubrificanti
Capacità
Fino a 9.463-94.635 litri (2.500-25.000 galloni USA) o 8-85 tonnellate metriche
Precisione del dosaggio
Tipico, almeno ±0,05%
Tecnologia di dosaggio
Misuratori a effetto Coriolis Micro Motion
Materiali
Acciaio al carbonio
Ambito della lavorazione
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, garanzia delle prestazioni, approvvigionamento di apparecchiature, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza
Ambito della fornitura
Chiavi in mano, sistemi integrati con garanzia delle prestazioni. Il sistema è dotato di misuratori di portata massica, tubazioni, valvole, strumentazione, strumentazione wireless, pompe, cablaggio e sistema di controllo
Prodotto
Rinfusa liquida come oli di base, additivi chimici e lubrificanti

Funzionalità

  • Dosaggi più precisi e rapidi con i misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion
  • Riduci i costi e i tempi di installazione con le tecnologie wireless Rosemount
  • Migliora la flessibilità delle installazioni con il design di skid compatto con requisiti relativamente ridotti di carico del pavimento
  • Riduci la contaminazione con una rete di tubi di alimentazione del prodotto che offre la seprazione opzionale per gruppo di prodotti

Documenti e schemi