La sonda a resistenza elettrica (ER) recuperabile Roxar è uno strumento affidabile per il monitoraggio della corrosione interna in ambienti comuni quali petrolio, gas e acqua. Le sonde ER sono state pensate per l'installazione in tubazioni ad alta pressione e sono compatibili con raccordi di accesso idraulico e meccanico. Se utilizzate con il trasmettitore Roxar e Roxar Fieldwatch, i diversi design forniscono letture estremamente precise. Le sonde ER Roxar garantiscono sensibilità e risposta rapida alle variazioni delle condizioni di corrosione, per prolungare la vita utile delle apparecchiature e aumentare la garanzia della portata.