Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Water Quality Panels

Pannelli qualità acque

Descrizione del prodotto

La vasta gamma di pannelli per il controllo della qualità dell’acqua di Emerson può essere personalizzata per soddisfare esigenze specifiche di analisi dei liquidi. Il pH, la conduttività, la torbidità e il fluoruro sono soltanto alcune delle svariate opzioni di analisi disponibili

Temperatura ambiente
Da 42 a 122 °F (da 5 a 50 °C)
Peso
FMS: 4,5 kg/6,0 kg (10 lb/13 lb)
[arrotondato al valore più vicino a 0,5 kg (1 lb)]
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

Funzionalità

  • Pannelli di misurazione per ammoniaca, monocloramina, fluoruro
  • Sistemi completi -- sensori, impianti idraulici e trasmettitori, per l’uso in applicazioni in acqua potabile.
  • Pannello fluoruro
  • Utilizza un elettrodo con selezione di ioni fluoruro con il nostro trasmettitore 1056 per fornire la determinazione rapida, priva di reagente, del fluoruro nell’acqua potabile.

Documenti e schemi