Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3153N Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3153N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 3153N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari assicura misurazioni analogiche della pressione accurate nelle applicazioni nucleari. Caratterizzato da prestazioni affidabili oltre ad una durata di servizio estesa, questo trasmettitore è progettato per operare in ambienti moderatamente difficili. Conforme inoltre alle applicazioni IEEE, questo trasmettitore può offrire un severo controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Segnale di uscita
4 - 20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psia) assoluta
Materiale della custodia
Alluminio
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Indice sismico
8,5g ZPA sismico
Indice radiazione
Radiazione gamma 36 Mrad (360 kGy) TID
Temperatura vapore/pressione
Vapore/temperatura 167,2°C (333°F)
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici ed i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito Web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o [email protected] per le informazioni disponibili più aggiornate.

Funzionalità

  • Certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per una soluzione standard del settore.
  • Sopporta l'esposizione alle radiazioni fino a 36 Mrads TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA per soddisfare i requisiti di processo.
  • Progettato per prestazioni della temperatura/pressione del vapore per una migliore sicurezza.
  • Accuratezza di riferimento pari a 0,2% per misurazioni affidabili.
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Documenti e schemi