Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-4600 Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 4600 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Ideale per applicazioni con montaggio su pannello, il trasmettitore di pressione per petrolio e gas 4600 Rosemount offre prestazioni affidabili standard nel settore. Questo trasmettitore di pressione è in grado di misurare alte pressioni fino a 1.379 bar (20.000 psi) ed offre un rangedown fino a 40:1 per una maggiore flessibilità. Inoltre questo dispositivo ha un design compatto e leggero con una realizzazione in acciaio inossidabile completamente saldata, per offrire una soluzione stabile e robusta che sopporta ambienti difficili.

Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 40:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®
Campo di misurazione
Fino a 1378,95 bar (20.000 psig) relativa sigillata, fino a 1.379 bar (20.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Misura valori di pressione nominale elevati fino a 1379 bar (20.000 psi) per una soluzione stabile e affidabile
  • Design compatto e leggero ideale per le applicazioni con montaggio su pannello
  • La costruzione in acciaio inossidabile completamente saldata aumenta al massimo l’affidabilità negli ambienti difficili
  • La gamma di applicazione fino a 40:1 aumenta la flessibilità applicativa
  • La stabilità nell’installazione di 3 anni di ± 0,5% di URL riduce al minimo i costi di manutenzione e migliora l’efficienza

Documenti e schemi