Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Net Safety-Millennium II ST3 XChem Toxic Gas Sensor

Sensore di gas tossici Net Safety™ Millennium II ST3 XChem [Electrochemical]

Descrizione del prodotto

I sensori elettrochimici per gas tossici Net Safety Millennium II ST3 XChem offrono elevata specificità, risposta rapida e lunga durata. I sensori di gas tossici sono in grado di rilevare i livelli di gas di solfuro di idrogeno, di monossido di carbonio e di ossigeno. Tutti i sensori per gas tossici Net Safety Millennium ST3 sono compatibili con il trasmettitore universale di gas Net Safety Millennium II Basic (M2B), il trasmettitore universale di gas a canale singolo Net Safety Millennium II (M21) o il trasmettitore universale di gas a canale doppio Net Safety Millennium II (M22). Il modello utilizza il nostro design "SimpleClick" per l'elemento sensore di gas e garantisce un basso consumo di energia.

Temperatura di esercizio
H2S: da -40 °C a +60 °C
CO: da -20 °C a +50 °C
O2: da -20 °C a +50 °C
Grado di protezione della custodia
IP64
Peso
Acciaio inossidabile: 1,4 kg
0,4 kg
Range di umidità
15-90% senza condensa
Certificazioni/Approvazioni
Classe I, Divisione 1, Gruppi BCD T5
Ex d IIB+ H2 T5
Classe I, Zona 1, AEx d IIB +H2 T5
Ex d IIB+H2 T5 Gb
IP64
Garanzia
2 anni

Funzionalità

  • Diagnostica del fine vita del sensore di gas
  • Design "plug and play" con il trasmettitore che riconosce automaticamente la configurazione del sensore di gas tossici
  • I consumi energetici ridotti prolungano la durata del funzionamento
  • Gamme dei gas selezionabili sul campo
  • Progettato per fornire le massime prestazioni anche negli ambienti industriali più difficili

Documenti e schemi