Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Plantweb-Insight Network Management Application

Applicazione gestione di rete Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

L'applicazione gestione di rete Plantweb Insight è progettata per il monitoraggio costante e centralizzato di reti wireless in impianti industriali. Per garantire che le operazioni aderiscano alle best practice di rete, questa applicazione offre un'analisi strategica che consente ai team di attribuire priorità alla manutenzione e prendere rapidamente decisioni informate. Questa soluzione include un diagramma di rete mesh per una visione consolidata dell'integrità e della diagnostica della rete, al fine di identificare rapidamente problemi e aree di miglioramento.

Sistema operativo
Hardware virtuale VMware, Versione 11 o superiore o Microsoft Hyper-V 2012 o superiore
  • 4 processori dedicati
  • Minimo 4 GB di RAM
  • 100 GB di spazio libero su disco rigido
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • La dashboard fornisce un riepilogo consolidato di tutte le reti per identificare e diagnosticare rapidamente i problemi di rete
  • La visualizzazione aggregata dello stato della rete aiuta a stabilire le priorità di manutenzione e promuove un processo decisionale informato
  • Le informazioni dettagliate calcolate consentono agli utenti di riconoscere agevolmente le aree problematiche e risolvere i problemi più rapidamente
  • Le analisi includono la disponibilità della rete con statistiche di carico e panoramica storica dello stato di salute della rete
  • Il registro avvisi tiene traccia degli avvisi syslog in tutte le reti per una visibilità immediata dei problemi di rete individuali
  • I rapporti di registro possono essere filtrati e ordinati per una rapida identificazione e rapporti personalizzati
  • La visualizzazione Riepilogo mostra i dati rete per rete, ricercabili, filtrabili e ordinabili
  • La pagina dei dettagli mostra le prestazioni di rete specifiche in conformità con le best practice di rete
  • Il diagramma di rete mesh drag-and-drop consente agli utenti di modificare e creare una visualizzazione di rete accurata
  • Il diagramma di rete configurabile presenta dati specifici del dispositivo con guida alla risoluzione dei problemi

Documenti e schemi