Fisher-P-HSR

Regolatore di pressione Fisher™ tipo HSR

Descrizione del prodotto

I regolatori di riduzione della pressione a molla ad azionamento diretto HSR garantiscono il controllo in applicazioni residenziali, commerciali e industriali per gas di petrolio naturali, prodotti o liquefatti. Lo scarico interno attraverso la membrana contribuisce a ridurre al minimo la sovrapressione. Qualsiasi pressione di uscita sul punto di inizio scarico della molla della valvola di sfioro non regolabile sposta il diaframma fuori dalla sede della valvola di sfioro, consentendo lo sfiato della pressione in eccesso.
I regolatori sono conformi alla norma ANSI B109.4/CGA 6.18.

ped

Funzionalità

  • Corpi angolari
  • Corpi a globo
  • Alta capacità
  • Design compatto
  • Elevata capacità di sfioro interno
  • Soddisfa o supera i requisiti ANSI B109.4/CGA 6.18
  • Fattore fisso/Accuratezza PFM
Dimensioni del corpo e raccordi
NPS 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, 1 x 1, NPT Tutte le misure disponibili nel corpo a globo o a sede angolata
Pressione di monte consentita
Emergenza: 150 psig/10,3 bar
Pressione di esercizio massima: 125 psig/8,6 bar
Pressione di valle consentita
Emergenza (alloggiamento): 25 psig/1,7 bar
Pressione di esercizio massima per evitare danni alle parti interne: differenziale di 3 psi/0,21 bar oltre l'impostazione della pressione di valle
Gamma di pressione di valle
Da 4 pollici w.c. a 2,2 psig/da 10 mbar a 0,15 bar in 7 gamme
Registrazione della pressione
Interno
Temperature
Da -29 a 71 °C/da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
2 kg/4 libbre

Documenti e schemi