Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-P000505

Valvola di strozzamento Yarway Hy-Drop

Descrizione del prodotto

Controlla le forze dirompenti dei servizi a elevata perdita di carico mediante una rapida dissipazione dell'energia.

Funzionalità

  • Laminazione a doppia gamma - gamma primaria più gamma pallinata a capacità super.
  • La dissipazione rapida dell’energia controlla le forze dirompenti dei servizi ad elevata perdita di carico.
  • Impostazioni accurate e ripetibili - il quadrante a micrometro assicura l’accuratezza dell’impostazione e una capacità di ripristino positivo.
  • Sostituzione rapida del disco - inserire un disco a stelo intercambiabile nel corpo della stessa valvola per la conversione di orifizi di diverso diametro.
  • Disco guidato per eliminare le vibrazioni.
  • Disco con gioco: il design del disco consente più posizioni di insediamento e assicura un allineamento affidabile tra le superfici di sede e disco. Ciò assicura protezione contro guasti prematuri derivanti dalla macinazione da sede a disco prevalente in valvole con design integrale stelo-disco.
  • Il disco a doppia funzione separa le superfici per servizi di chiusura e laminazione.
  • Sede in Stellite - resistente alla corrosione e al tracciamento elettrico.
  • Riparazione in linea - Lo strumento di rialloggiamento Yarway può essere utilizzato per tagliare una nuova sede in linea.
  • Capacità di ripristino: la valvola Hy-Drop® ha capacità di ripristino positivo per consentire programmi a più operazioni con variazioni accurate di controllo del flusso.
  • Riparazione in linea: lo strumento di rialloggiamento Yarway può essere utilizzato per tagliare una nuova sede senza rimuovere la valvola dalla tubazione.
  • Azionamento del motore: per il funzionamento locale o remoto.
Servizio critico
Flashing, cavitazione
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, metallo, acciaio
ASME
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/4 / DN 32
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo, valvola ad angolo, ad angolo
Certificazioni
ASME B31.1
Connessione terminale
Saldatura sullo zoccolo
Socket-weld

Documenti e schemi