Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-YD and YS

Valvole a tre vie con guida a gabbia Fisher™ YD e YS

Descrizione del prodotto

Le valvole a tre vie con guida a gabbia Fisher YD e YS sono progettate per la strozzatura on/off e sono disponibili in versioni bilanciate e non bilanciate. La valvola YD è usata in servizi generali di convergenza e divergenza. La valvola YS è usata in servizi generali di convergenza. Le valvole Fisher YD e YS sono disponibili per una vasta gamma di applicazioni, inclusi ambienti con criccabilità da solfuri e cloruri comuni nel settore di produzione petrolifero e di gas.

Certificazioni
CRN, CUTR, emissioni fuggitive, PED
Servizi critici
Corrosione, servizio generale
Caratteristiche del flusso
YD: lineare; YS: percentuale uguale, lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ghisa
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
CL125, CL150, CL250, CL300, CL600, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di tenuta
YD: Classe II (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2); YS: Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • La conformazione dell'otturatore bilanciato nella YD consente l'uso di attuatori più piccoli dal costo inferiore. Una singola valvola da un pezzo può ospitare entrambi i modelli e usa guarnizioni e baderna Fisher easy-e™ riducendo i costi dei pezzi di ricambio.
  • La capacità multifunzione è ottenuta da una valvola progettata specificatamente per un controllo a tre vie. Una vasta gamma di dimensioni valvola, connettori, diametri di apertura e materiali offre una versatilità del design per le esigenze di controllo dell'utente.
  • È disponibile il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL™. Questo sistema di premistoppa garantisce eccellenti tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
  • I materiali di rifinitura induriti offrono un'eccellente resistenza all'usura.
  • La costruzione a gabbia semplifica l'ispezione e la rimozione di parti.
  • Le parti premistoppa, incluse le flange, le viti e i dadi e i kit premistoppa sono le stesse delle valvole di controllo YD, YS e Fisher easy-e.
  • Le robuste guide della gabbia offrono una elevata stabilità dell'otturatore, in modo da ridurre le vibrazioni e il rumore meccanico.